BPC 120 C 25 OG - Connector
1571083

Connector, Artikelfamilie: BPC 120, kleur: oranje, aantal polen: 1, nominale spanning: 1500 V DC, nominale stroom: 120 A, Aansluittype: Krimp, min. kabeldiameter: 7,2 mm, max. kabeldiameter: 12,4 mm

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Gepatenteerde bouwvorm, met 3 zekeringen en één draaiing
Inschakelblokkering
360° vrij draaibaar en flexibele bekabeling
Bedrijfszekerder mechanisme is geïnstalleerd
Vingerveilig
Beveiligd tegen verkeerde toewijzing en kortsluiting