UT 4-MTD-DIO/L-R-P/P - Componentenaansluitklem
3046346

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram

Componentenaansluitklem, met testbusschroeven voor de opname van teststekers, nominale stroom: 0,5 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten