cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19770427Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
Twee-etage elektronicabehuizing, compleet met 6 schroefaansluitingen aan elke zijde voor één printplaat
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |