FLT 50 N/PE CTRL-4.0
-
Combi-afleider Type 1+2
2801637
Bliksemstroomafleider met gesloten N-PE-vonkbrug en elektronische ontsteking, 1-kanaals. beveiligingsniveau 4 kV, Behuizingsbreedte: 17,5 mm (1 TE)
Productdetails
| Algemeen | |
| Opmerking | 100 % aanspreek-stootspanning (1,2/50) µs ≤ 1,5 kV |
| Producttype | Combi-afleider |
| IEC-testklasse | I |
| T1 | |
| EN-type | T1 |
| Voedingssysteem IEC | TT |
| TN-S | |
| bouwvorm | ééndelig moduul voor railmontage |
| aantal polen | 1 |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| Aantal poorten | One |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Aansluitmethode | schroefklemmen |
| schroefdraad | M5 |
| Aanhaalmoment | 4,5 Nm |
| Striplengte | 14,5 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 6 ... 2 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 17,6 mm |
| Hoogte | 88,6 mm |
| diepte | 66,2 mm |
| Deeleenheid | 1 TE |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| CTI-waarde van het materiaal | 600 |
| Isolatiemateriaal | PA 6.6 |
| materiaalgroep | I |
| materiaal behuizing | PA 6.6 |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| beveiligingscircuits | N-PE |
| signaalrichting | N-PE |
| nominale spanning UN | 230/400 V AC (TN - only N-PE) |
| 230/400 V AC (TT - only N-PE) | |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Max. continue spanning UC | 260 V AC |
| Nominale belastingsstroom IL | 80 A |
| aardstroom IPE | ≤ 0,5 mA |
| standby vermogensopname PC | ≤ 130 mVA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 50 kA |
| bliksemteststroom (10/350) µs, lading | 25 As |
| bliksemteststroom (10/350) µs, impulsenergie | 625 kJ/Ω |
| bliksemteststroom (10/350) µs, stroompiekwaarde Iimp | 50 kA |
| Volgstroom-afschakelvermogen Ifi | 100 A (260 V AC) |
| beveiligingsniveau Up | ≤ 4 kV |
| Aanspreekstootspanning bij 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 4 kV |
| TOV-gedrag bij UT | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| aanspreektijd tA | ≤ 100 ns |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (alleen bij benutting van alle aansluitingen) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
| normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
| Opmerking | 2011 |
| normen/bepalingen | EN 61643-11 |
| Opmerking | 2012 |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 2801637 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL1122 |
| Productcode | CL1122 |
| GTIN | 4046356909471 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 188,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 188 g |
| Douanetariefnummer | 85363030 |
| Land van herkomst | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem