FLT 35 CTRL-4.0
-
Combi-afleider Type 1+2
2801635
Type 1 / Class I / B-afleider (bliksemstroomafleider) met gesloten Arc-Chopping-vonkbrug en elektronische ontsteking, 1-kanaals Beveiligingsniveau: 4 kV. Behuizingsbreedte: 17,5 mm (1 TE)
Productdetails
| Algemeen | |
| Opmerking | 100 % aanspreek-stootspanning (1,2/50) µs ≤ 1,5 kV |
| Producttype | Combi-afleider |
| IEC-testklasse | I |
| T1 | |
| EN-type | T1 |
| Voedingssysteem IEC | TT |
| TN-S | |
| bouwvorm | ééndelig moduul voor railmontage |
| aantal polen | 1 |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| Aantal poorten | One |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Aansluitmethode | schroefklemmen |
| schroefdraad | M5 |
| Aanhaalmoment | 4,5 Nm |
| Striplengte | 14,5 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 6 ... 2 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 17,6 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| diepte | 65,5 mm |
| Deeleenheid | 1 TE |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| CTI-waarde van het materiaal | 600 |
| Isolatiemateriaal | PA 6.6 |
| materiaalgroep | I |
| materiaal behuizing | PA 6.6 |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| beveiligingscircuits | L-PEN |
| signaalrichting | 1L-N/PE |
| nominale spanning UN | 230/400 V AC (TN) |
| 230/400 V AC (TT) | |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| max. continue spanning UC (L-PEN) | 385 V AC |
| Nominale belastingsstroom IL | 80 A |
| aardstroom IPE | ≤ 0,5 mA |
| standby vermogensopname PC | ≤ 200 mVA |
| nom. afleidstootstroom In (8/20) µs (L-PEN) | 35 kA |
| bliksemteststroom (10/350) µs (L-PEN), lading | 17,5 As |
| bliksemteststroom (10/350) µs (L-PEN), impulsenergie | 306 J/Ω |
| bliksemteststroom (10/350) µs (L-PEN), stroompiekwaarde Iimp | 35 kA |
| Volgstroom-afschakelvermogen Ifi (L-PEN) | 3 kA (260 V AC) |
| 1,5 kA (385 V AC) | |
| kortsluitvastheid ISCCR | 3 kA (260 V AC) |
| 1,5 kA (385 V AC) | |
| beveiligingsniveau Up (L-PEN) | ≤ 4 kV |
| TOV-gedrag bij UT (L-PEN) | 440 V AC (5 s / withstand mode) |
| 440 V AC (120 min / withstand mode) | |
| aanspreektijd tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
| Maximale voorzekering bij V-doorgaande bedrading | 80 A AC (gG) |
| Maximale voorzekering bij aftakking | 400 A AC (gG) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (alleen bij benutting van alle aansluitingen) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
| normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
| Opmerking | 2011 |
| normen/bepalingen | EN 61643-11 |
| Opmerking | 2012 |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 2801635 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL1122 |
| Productcode | CL1122 |
| GTIN | 4046356907651 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 187,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 165,19 g |
| Douanetariefnummer | 85363030 |
| Land van herkomst | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem