SSMK 60X18 - Schakelkastmerker
5032439

Schakelkastmerker, grootte: 60 x 18 mm, grootte schrijfvlak: 56 x 14 mm, 2 bevestigingsgaten M3, inclusief 1 x ES-SSMK-GB 60x18

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De insteekstroken ES-SSMK ... kunnen met de CMS-P1-PLOTTER en het magazijn CMS-P1-PAD worden gecodeerd
De codering is beveiligd tegen externe invloeden
De houder is om vast te schroeven voorzien van twee bevestigingsgaten
Schakelkastcodering bestaande uit transparante afdekkap en houder
Het gecodeerde insteekschildje wordt onder de afdekkap geplaatst en met de houder vergrendeld