UHV 25-VS 2 - Verbindingsrail
UHV 25-VS 2
-
Verbindingsrail
2130541
Verbindingsrail, aantal polen: 2, kleur: zilverkleurig
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Brug
aantal polen
2
potentialen
2
Materiaal
Kleur
zilverkleurig
materiaal
Koper, vertind
Commerciële gegevens
Artikelnummer
2130541
Verpakkingseenheid
10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
10 Stuks
Verkoopcode
BE1Z2X
Productcode
BE1Z2X
GTIN
4017918053215
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
13,77 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
13,12 g
Douanetariefnummer
85389099
Land van herkomst
IN
Classificaties
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121410
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie