ISSB 10- 6 - Brug
ISSB 10- 6
-
Brug
0301466
Brug, rastermaat: 6 mm, aantal polen: 10, kleur: zilverkleurig
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Schroefbare brug
aantal polen
10
Rastermaat
6 mm
Afmetingen
Rastermaat
6 mm
Materiaal
Kleur
zilverkleurig
materiaal
Koper
Montage
montagetechniek
schroefmontage
Commerciële gegevens
Artikelnummer
0301466
Verpakkingseenheid
10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
10 Stuks
Productcode
BE1Z2X
GTIN
4017918000219
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
10,32 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
10,32 g
Land van herkomst
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie