IS-URKN - Brugisolatieblokje
IS-URKN
-
Brugisolatieblokje
3001941
Brugisolatieblokje, kleur: koperkleurig
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Brug
Materiaal
Kleur
koperkleurig
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-60 °C ... 85 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)
-25 °C ... 55 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)
-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)
-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)
30 % ... 70 %
Commerciële gegevens
Artikelnummer
3001941
Verpakkingseenheid
50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
50 Stuks
Verkoopcode
BE1ZWX
Productcode
BE1ZWX
GTIN
4017918107246
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
0,551 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
0,42 g
Douanetariefnummer
85472000
Land van herkomst
PL
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie