VL2 BPC 9000 EX - Box-PC
1054023

ATEX/IECEx-conforme en UL-listed Valueline®-industriële box-PC (BPC) met beschermmethode IP30 en volledig afgedichte convectorbooster en Intel® Core™ i7-6822EQ-processor. Tot maximaal 16 GB RAM. Opties voor massaopslag omvatten HDD en SSD. Een optioneel afzonderlijk PCI- of PCIe-slot is beschikbaar.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Uw voordelen

ATEX/IECEx-gecertificeerd
Gemakkelijk uitneembare draaiende of solid-state-drives met diverse capaciteiten
Servicevriendelijk dankzij gemakkelijk toegankelijke componenten
Compleet afgedichte convectieventilator met beschermklasse IP30 voor maximaal koelvermogen
Configureerbaar als box-PC (BPC)
De ongekende prestaties, het aanspreekgedrag en de energie-efficiëntie van een Intel® Core™ i7-processor
Flexibel uitbreidbaar door optioneel PCI- of PCIe-slot
Box-PC (BPC): IP30