VL BPC MINI - Box-PC
2700773

Valueline®-industrie-box-PC (BPC) voor groot temperatuurbereik, met beschermmethode IP20 en energie-efficiënte Intel® Atom™-processor. Tot 2 GB RAM, 1 GB tot 32 GB CompactFlash®(CF)-kaart als massageheugen met keuzemogelijkheid bedrijfssysteem.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

Montage met montagerails resp. wandmontage
Omgevingstemperatuurbereik in bedrijf van -40 °C ... 65 °C
Er worden alleen embedded besturingssystemen ondersteund
IP20 degree of protection
Ruimtebesparend formaat
Uitvoering zonder ventilator voor industriële toepassingen
Schok- en trillingsbestendige opties voor ruwe omgevingen
Individueel configureerbaar