BL2 BPC 2000
-
Box-PC
2404844
IP20-conforme, ventilatorloze industriële box-PC (BPC) met energiezuinige Intel® Pentium ® Quad-Core-processor N4200 met 8 GB RAM, M.2-massaopslag, open mini PCIe-slot en optionele draadloze connectiviteit.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Algemeen | 3.40 |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Producttype | Box-PC |
| Computergegevens | |
| processor | Intel® Pentium® N4200 1.1/2.5 GHz |
| Besturingssysteem | Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language |
| werkgeheugen | 8 GB DDR3 SODIMM |
| Datageheugen | M.2-SSD, 120 GB |
| Koeling | passief |
| Display | |
| displaytype | zonder display |
| Beeldschermresolutie | niet van toepassing |
| Toepassingssoftware | zonder gebruikerssoftware |
| Visu+ |
| gebruiksduur batterij | 5 jaar (typ.) |
| Voeding | |
| voeding | 24 V DC ±20 % |
| Realtime klok | |
| realtime klok | ja (accugebufferd) |
| interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| monitoruitgang | 2 x DisplayPort |
| Netwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN-chipset | Intel® I210-AT |
| Breedte | 162 mm |
| Hoogte | 147 mm |
| diepte | 49 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| schokken | 15g, 11 ms, volgens IEC 60068-2-27 |
| trillingen (bedrijf) | DIN EN 60068-2-6 |
| Conformiteit/toelatingen | |
| UL, USA / Canada | UL 61010-2-201 |
| montagetechniek | Wandmontage |
| Railmontage |
| Artikelnummer | 2404844 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DRBABA |
| Productcode | DRBABA |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 22,22 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
| Douanetariefnummer | 84715000 |
| Land van herkomst | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)|110-71-4 (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
| Lead|7439-92-1 (CAS-nr.: Niet van toepassing) | |
Compatibele producten
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Verbindingskabel 2404774
-
30 GB M.2 MLC SSD KIT - Geheugen 2404866
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - Geheugen 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - Geheugen 2404868
-
240 GB M.2 MLC SSD KIT - Geheugen 2404869
-
UTA 107/30 - Montageadapter 2320089
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualiseringssoftware 1310994
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem