EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00540cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | |||
Meettransformator-scheidingsklem, Let op: bij niet-geïsoleerde kabelschoenen dient de segmentverlenging BE-RT... (zie toebehoren) te worden toegepast!, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 41 A, 1e etage, aansluitmethode: Boutaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
| Algemeen | Let op: bij niet-geïsoleerde kabelschoenen dient de segmentverlenging BE-RT... (zie toebehoren) te worden toegepast! |
| Producttype | boutaansluitklem |
| Productfamilie | RT |
| toepassingsbereik | spoorwegindustrie |
| machinebouw | |
| installatiebouw | |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,31 W |
| Aantal aansluitingen per etage | 2 |
| nominale doorsnede | 6 mm² |
| aandraaimoment scheidingsschuif | M4 1,5 ... 1,8 Nm |
| 1e etage | |
| Aansluitmethode | Boutaansluiting |
| Striplengte | De striplengte is afhankelijk van de gegevens van de fabrikant van de kabelschoen. |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| nominale aderdoorsnede | 6 mm² |
| Nominale stroom | 41 A |
| belastingsstroom maximaal | 41 A (bij een aderdoorsnede van 6 mm²) |
| nominale spanning | 1000 V (nominale spanning bij geopende scheiding 500 V) |
| scheidingsschuif | |
| schroefdraad | M4 |
| Aanhaalmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Aansluiting kabelschoen DIN 46234:1980-03 | |
| aansluiting overeenkomstig norm | DIN 46234:1980-03 |
| doorsnede | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| doorsnedebereik AWG | 20 ... 10 (omgezet naar IEC) |
| oogdiameter | 5,3 mm |
| Breedte | 10 mm |
| boutdiameter | 5 mm |
| schroefdraad | M5 |
| Aanhaalmoment | 2,5 ... 3 Nm |
| aansluiting overeenkomstig norm | DIN 46237:1970-07 |
| doorsnede | 1 mm² ... 6 mm² |
| doorsnedebereik AWG | 18 ... 10 (omgezet naar IEC) |
| oogdiameter | 5,3 mm |
| Breedte | 10 mm |
| boutdiameter | 5 mm |
| schroefdraad | M5 |
| Aanhaalmoment | 2,5 ... 3 Nm |
| kleur ringkabelschoenen : rood | 1 mm² |
| kleur ringkabelschoenen : blauw | 2,5 mm² |
| kleur ringkabelschoenen : geel | 6 mm² |
| Breedte | 16,3 mm |
| breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
| Hoogte | 91,4 mm |
| Diepte op NS 35/7,5 | 51 mm |
| Diepte op NS 35/15 | 58,5 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| Stootspanningstest | |
| Testspanning gewenste waarde | 7,3 kV |
| resultaat | Test doorstaan |
| Opwarmingstest | |
| eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
| resultaat | Test doorstaan |
| Kortsluitstroomvastheid 6 mm² | 0,72 kA |
| resultaat | Test doorstaan |
| bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
| Testspanning gewenste waarde | 1,89 kV |
| resultaat | Test doorstaan |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Ja |
| Mechanische bestendigheid | |
| resultaat | Test doorstaan |
| bevestiging op de houder | |
| Montagerail/bevestigingsplaats | NS 35 |
| gewenste waarde testvermogen | 5 N |
| resultaat | Test doorstaan |
| Naaldvlamtest | |
| inwerkingsduur | 30 s |
| resultaat | Test doorstaan |
| Trillen/breedbandruis | |
| testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| programma | Levensduurtest, categorie 1, klasse B, gemonteerd op de voertuigkast |
| frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 150 Hz |
| ASD-niveau | 1,857 (m/s²)²/Hz |
| Versnelling | 0,8g |
| testduur per as | 5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| resultaat | Test doorstaan |
| Schokken | |
| testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| schokvorm | halfsinus |
| Versnelling | 5g |
| schokduur | 30 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| resultaat | Test doorstaan |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| schroefdraad | M4 |
| Artikelnummer | 3049039 |
| Verpakkingseenheid | 25 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 25 Stuks |
| Verkoopcode | BE4333 |
| Productcode | BE4333 |
| GTIN | 4046356139991 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 50,774 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 46,88 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | CN |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |