FBP-2/F19 - Blindsteker
3069675

Blindsteker, VDE-gepolariseerd, type F19, rastermaat: 8,2 mm, breedte: 187,5 mm, hoogte: 81 mm, aantal polen: 19, kleur: grijs, montagetechniek: insteken in het basiselement

Productdetails








Uw voordelen

Economisch dankzij op de behoefte afgestemde, modulaire opbouw en toepassing van gestandaardiseerde CLPLINE complete-toebehoren
Blindsteker voor FAME..., dient ter afdekking van het testblok bij losgenomen teststeker