FBP-2/A14 - Blindsteker
3069500

Blindsteker, VDE-gepolariseerd, type A14, rastermaat: 8,2 mm, breedte: 146,7 mm, hoogte: 81 mm, aantal polen: 14, kleur: grijs, montagetechniek: insteken in het basiselement

Productdetails








Uw voordelen

Economisch dankzij op de behoefte afgestemde, modulaire opbouw en toepassing van gestandaardiseerde CLPLINE complete-toebehoren
Blindsteker voor FAME..., dient ter afdekking van het testblok bij losgenomen teststeker