FBP-2/12 - Blindsteker
3069883

Blindsteker, rastermaat: 8,2 mm, breedte: 130,8 mm, hoogte: 72,9 mm, aantal polen: 12, kleur: grijs, montagetechniek: insteken in het basiselement

Productdetails








Uw voordelen

Economisch dankzij op de behoefte afgestemde, modulaire opbouw en toepassing van gestandaardiseerde CLPLINE complete-toebehoren
Blindsteker voor FAME..., dient ter afdekking van het testblok bij losgenomen teststeker