UEGM-MSTB-BS - Blindstop
UEGM-MSTB-BS
-
Blindstop
2781466
Blindstop, voor het afsluiten van niet-gebruikte led-plaatsen
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Blindstop
Behuizingstype
Inbouwbehuizing
Behuizingsserie
UEGM
Productfamilie
UEGM
Materiaal
Kleur (Behuizing)
groen (RAL 6021)
materiaal behuizing
PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V0
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-40 °C ... 105 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)
80 %
Commerciële gegevens
Artikelnummer
2781466
Verpakkingseenheid
60 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
60 Stuks
Verkoopcode
ACHCCZ
Productcode
ACHCCZ
GTIN
4017918068974
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
0,311 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
0,189 g
Douanetariefnummer
39269097
Land van herkomst
DE
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Toelatingen
UL Recognized
Toelatings-ID: E240868
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
EF3.1 Klimaatverandering
CO2e kg
0,006 kg CO2e
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie