RVT-AL/ST 4,8/16 - Blindniet
3240522

Popnagel, Ø 4,8 mm, hulslengte 16 mm, aluminiumhuls, stalen stift verzinkt, platte kop, standaarduitvoering overeenkomstig DIN 7337 A

Productdetails







Compatibele producten


Uw voordelen

Compacte ergonomisch vormgegeven tang
Voor het bevestigen van de wanddoorvoerklemmen voor hoge stromen RW... en UW... zijn speciaal op de klemmen afgestemde popnagels leverbaar
3 inzetstukken voor nageldiameters 2,4 mm ... 3,2 mm, 4 mm en 4,8 mm ... 5,0 mm