RVT-AL/ST 4/14
-
Blindniet
3240517
Popnagel, Ø 4,0 mm, hulslengte 14 mm, aluminiumhuls, stalen stift verzinkt, platte kop, standaarduitvoering overeenkomstig DIN 7337 A, ook voor UW/RW/PW 25
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Compacte ergonomisch vormgegeven tang
Voor het bevestigen van de wanddoorvoerklemmen voor hoge stromen RW... en UW... zijn speciaal op de klemmen afgestemde popnagels leverbaar
3 inzetstukken voor nageldiameters 2,4 mm ... 3,2 mm, 4 mm en 4,8 mm ... 5,0 mm