RVT-AL/ST 3,2/10
-
Blindniet
3240511
Popnagel, Ø 3,2 mm, hulslengte 10 mm, aluminiumhuls, stalen stift verzinkt, platte kop, standaarduitvoering overeenkomstig DIN 7337 A
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Compacte ergonomisch vormgegeven tang
Voor het bevestigen van de wanddoorvoerklemmen voor hoge stromen RW... en UW... zijn speciaal op de klemmen afgestemde popnagels leverbaar
3 inzetstukken voor nageldiameters 2,4 mm ... 3,2 mm, 4 mm en 4,8 mm ... 5,0 mm