MSTB-BL GY - Blindstop
MSTB-BL GY
-
Blindstop
1903960
Blindstop, kleur: grijs, artikelfamilie: Blindstop
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Blindstop
Productfamilie
Blindstop
aantal polen
1
Rastermaat
0 mm
Afmetingen
Rastermaat
-
Materiaal
Kleur (Behuizing)
grijs (RAL 7042)
Commerciële gegevens
Artikelnummer
1903960
Verpakkingseenheid
100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
100 Stuks
Verkoopcode
AAHZBB
Productcode
AAHZBB
GTIN
4017918443528
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
0,212 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
0,2 g
Douanetariefnummer
85369010
Land van herkomst
DE
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
EF3.1 Klimaatverandering
CO2e kg
0,016 kg CO2e
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie