MACX-MR-PH-690 - Bewakingsrelais
1336404

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

3-fase spanningsbewakingsrelais, voeding met een groot bereik tussen 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, bewaking van fasevolgorde, fase-storing en asymmetrie (met instelbare asymmetrie en reactievertraging). De configuratie is mogelijk per smartphone-app via draadloze NFC-communicatie, 1x2 uitgangen voor PDT-zwakstroomcontacten, ruststroomprincipe, automatische reset, optionele schroefaansluiting en connectoraansluiting.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten