ILC 170 ETH 2TX
-
Besturing
2916532
Inline-controller met Ethernet-interfaces voor de koppeling aan andere besturingen of systemen en programmeermogelijkheden volgens IEC 61131-3, compleet met connector en coderingsveld
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Producttype | Besturing |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Display | |
| Diagnosedisplay | nee |
| IEC-61131-runtime-systeem | |
| programmeergeheugen | 512 kByte |
| remanent datageheugen | 48 kByte (NVRAM) |
| Datageheugen | 512 kByte |
| Aantal databouwstenen | afhankelijk van het datageheugen |
| Aantal besturingstaken | 8 |
| systeemgrenzen Controller | |
| Aantal procesdata (INTERBUS in-/uitgangsgegevens) | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Aantal deelnemers (INTERBUS) | max. 128 |
| Aantal Aansluitbare localbusdeelnemers (INTERBUS) | max. 63 (Houd rekening met stroomopname) |
| Aantal deelnemers met parameterkanAal | max. 24 |
| Aantal ondersteunde aftakklemmen met remotebusaftakking | max. 3 |
| PROFINET | |
| moduulfunctie | PROFINET-Device |
| functie | |
| Diagnosedisplay | nee |
| Redundantiefunctie | nee |
| Functionaliteit | |
| programmeertool | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Systeemeisen | |
| configuratietool | Config+ vanaf verzie 1.01 |
| diagnosetool | DIAG+ |
| runtime-systeem | eCLR |
| applicatie-interface | OPC |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | max. 5 W |
| Voeding | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| rimpel | ± 5 % |
| stroomopname maximaal | 870 mA (370 mA-logicavoeding + 500 mA-analoge voeding) |
| stroomopname typ. | 210 mA |
| Realtime klok | |
| realtime klok | ja |
| beschrijving realtime klok | geïntegreerd (accu gebufferd) |
| Potentialen | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC ±5 % |
| Voeding | 0,8 A DC (rekening houden met derating) |
| Potentialen | |
| voedingsspanning | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Voeding | 0,5 A DC (rekening houden met derating) |
| Potentialen | |
| voedingsspanning | 24 V DC -15 % / +20 % (volgens EN 61131-2) |
| Voeding | 8 A DC (totaal van UM + US) |
| stroomopname | 8 A DC |
| Potentialen | |
| voedingsspanning | 24 V DC -15 % / +20 % (volgens EN 61131-2) |
| Voeding | 8 A (totaal van UM + US) |
| stroomopname | max. 8 A DC |
| Digitaal: | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| Aantal ingangen | 8 |
| Aansluitmethode | Inline-potentiaalverdeler |
| Aansluittechniek | 2-, 3-, 4-draads |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 2-, 3-, 4-draads |
| Aantal uitgangen | 4 |
| maximale uitgangsstroom per kanaal | 500 mA |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| INTERBUS-localbus (master) | |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kBaud / 2 MBaud (omschakelbaar) |
| parametrering/bediening/diagnose | |
| bussysteem | RS-232 |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2) |
| overdrachtssnelheid | max. 115,2 kBit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Aantal kanalen | 1 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| bussysteem | RJ45 |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | RJ45-Bus |
| overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s |
| Aantal kanalen | 2 |
| Breedte | 80 mm |
| Hoogte | 119,8 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| schokken | 25g, criterium 1, volgens IEC 60068-2-27 |
| trillingen (bedrijf) | 5g |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2916532 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRAAAA |
| Productcode | DRAAAA |
| GTIN | 4046356174107 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 378,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 356,1 g |
| Douanetariefnummer | 85371091 |
| Land van herkomst | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122114 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
COM CAB MINI DIN - Verbindingskabel 2400127
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Programma-/configuratiegeheugen 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Programma-/configuratiegeheugen 2701801
-
SD FLASH 2GB - Programma-/configuratiegeheugen 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Programma-/configuratiegeheugen 2701190
-
IPASSIGN - Software 2701094
-
SD FLASH 512MB - Programma-/configuratiegeheugen 2988146
Uw voordelen
Geïntegreerde webserver voor de visualisering met WebVisit
Flash File-systeem
Volwaardige INTERBUS-master (4096 I/O-punten)
FTP-server
Ondersteuning van vele protocollen zoals: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL etc.
Gratis engineering met PC Worx Express (IEC 61131-3)
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem