ILC 151 GSM LICENCE PACKAGE
-
Systeempakket
2400268
ILC 151 GSM LICENCE PACKAGE bevat ILC 151 GSM ETH (artikelnr.: 2700977) en SD FLASH 512MB APPLIC A (artikelnr.: 2701799).
Productdetails
| Producttype | Systeempakket |
| bouwvorm | modulair |
| Display | |
| Diagnosedisplay | nee |
| remanent datageheugen | 48 kByte (NVRAM) |
| IEC-61131-runtime-systeem | |
| programmeergeheugen | 512 kByte (43 k-instructie (IL)) |
| Datageheugen | 512 kByte |
| Aantal besturingstaken | 8 |
| INTERBUS-Master | |
| Aantal procesdata | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Aantal procesdata (INTERBUS in-/uitgangsgegevens max.) | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Aantal procesdata (Modbus/TCP-client) | max. 16384 Bit (interne Modbus/TCP-client) |
| Aantal deelnemers | max. 128 |
| Aantal deelnemers met parameterkanAal | max. 16 |
| Aantal ondersteunde aftakklemmen met remotebusaftakking | max. 3 |
| Modbus/TCP-Client | |
| Aantal procesdata | max. 16384 Bit (interne Modbus/TCP-client) |
| Aantal Modbus TCP-clients | max. 8 Later dan FW 4.42 |
| functie | |
| Diagnosedisplay | nee |
| Redundantiefunctie | nee |
| Functionaliteit | |
| programmeertool | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Systeemeisen | |
| configuratietool | Config+ vanaf verzie 1.01 |
| diagnosetool | DIAG+ |
| runtime-systeem | eCLR |
| applicatie-interface | OPC |
| Realtime klok | |
| beschrijving realtime klok | geïntegreerd (accu gebufferd) |
| Potentialen | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC ±5 % |
| Voeding | max. 0,8 A DC (rekening houden met derating) |
| Potentialen | |
| voedingsspanning | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Voeding | 0,5 A DC (rekening houden met derating) |
| Potentialen | |
| voedingsspanning | 24 V DC ±20 % (volgens EN 61131-2) |
| Voeding | max. 8 A DC (totaal van UM + US) |
| stroomopname | max. 8 A DC |
| Potentialen | |
| voedingsspanning | 24 V DC -20 % / +20 % (volgens EN 61131-2) |
| Voeding | max. 8 A (totaal van UM + US) |
| stroomopname | max. 8 A DC |
| Digitaal: | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| beschrijving van de ingang | EN 61131-2 type 1 NPN/PNP |
| Aantal ingangen | 16 |
| Aansluitmethode | Inline-potentiaalverdeler |
| Aansluittechniek | 2-, 3-, 4-draads |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 2-, 3-, 4-draads |
| Aantal uitgangen | 4 |
| maximale uitgangsstroom per kanaal | 500 mA |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2400268 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRAAAA |
| Productcode | DRAAAA |
| GTIN | 4055626006543 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 375 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 355 g |
| Douanetariefnummer | 85371091 |
| Land van herkomst | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121421 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem