ILC 150 VLC
-
Besturing
2985783
Inline-controller met Ethernet-interface voor de koppeling aan andere besturingen of systemen en geïntegreerde Steeplechase VLC-runtime, compleet met connector en coderingsveld
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| bouwvorm | modulair |
| Display | |
| Diagnosedisplay | nee |
| IEC-61131-runtime-systeem | |
| programmeergeheugen | typ. 256 kbyte (inclusief datageheugen) |
| remanent datageheugen | 128 kbyte (NVRAM) |
| Datageheugen | 256 kbyte |
| Aantal databouwstenen | afhankelijk van het datageheugen |
| Aantal besturingstaken | 1 |
| systeemgrenzen | |
| Aantal procesdata (Lokale bus) | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Aantal deelnemers | max. 63 |
| Aantal Aansluitbare localbusdeelnemers | 63 (Houd rekening met stroomopname) |
| Aantal deelnemers met parameterkanAal | max. 8 |
| Aantal ondersteunde aftakklemmen met remotebusaftakking | 3 |
| functie | |
| Diagnosedisplay | nee |
| Redundantiefunctie | nee |
| Functionaliteit | |
| programmeertool | Steeplechase VLC 7.2 (of hoger) Control Designer |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | max. 5 W |
| Voeding | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| rimpel | ± 5 % |
| stroomopname typ. | 200 mA (bij nullast geen localbusdeelnemer aangesloten, bus niet actief) |
| Realtime klok | |
| realtime klok | geïntegreerd (accubuffer) |
| Potentialen | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC ±5 % |
| Voeding | max. 0,8 A DC (rekening houden met derating) |
| Potentialen | |
| voedingsspanning | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Voeding | 0,5 A DC (rekening houden met derating) |
| Potentialen | |
| voedingsspanning | 24 V DC -15 % / +20 % (volgens EN 61131-2) |
| Voeding | max. 8 A DC (totaal van UM + US) |
| stroomopname | max. 8 A DC |
| Potentialen | |
| voedingsspanning | 24 V DC -15 % / +20 % (volgens EN 61131-2) |
| Voeding | max. 8 A (totaal van UM + US) |
| stroomopname | max. 8 A DC |
| Digitaal: | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| Aantal ingangen | 8 |
| Aansluitmethode | Inline-potentiaalverdeler |
| Aansluittechniek | 2-, 3-, 4-draads |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 2-, 3-, 4-draads |
| Aantal uitgangen | 4 |
| maximale uitgangsstroom per kanaal | 500 mA |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| INTERBUS-localbus (master) | |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kBaud / 2 MBaud (omschakelbaar) |
| parametrering/bediening/diagnose | |
| bussysteem | RS-232 |
| Aansluitmethode | RS-232-C, 6-polige MINI-DIN-bus (PS/2), Ethernet 10/100 (RJ45) |
| overdrachtssnelheid | 9600 Baud |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Aantal kanalen | 1 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| bussysteem | RJ45 |
| Aansluitmethode | RJ45-Bus |
| overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s |
| Aantal kanalen | 1 |
| Breedte | 80 mm |
| Hoogte | 119,8 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| schokken | 25g, criterium 1, volgens IEC 60068-2-27 |
| trillingen (bedrijf) | 5g |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2985783 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DRACBA |
| GTIN | 4046356182782 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 352,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 308,8 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Niet van toepassing |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-nr.: 110-71-4) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem