ILC 150 GSM/GPRS - Besturing
2916545

Inline-controller met Ethernet-interface en GSM-modem voor de koppeling aan andere besturingen of systemen en te programmeren volgens IEC 61131-3, compleet met connector en coderingsveld

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

FTP-server
Flash File-systeem
Geïntegreerde webserver voor de visualisering met WebVisit
Volwaardige INTERBUS-master (4096 I/O-punten)
Gratis engineering met PC Worx Express (IEC 61131-3)
Geïntegreerde GSM-/GPRS-modem
Ondersteuning van vele protocollen zoals: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL etc.
Geïntegreerde Ethernet-interface