AXC CLOUD-PRO - Besturing
2402985

Axiocontrol voor communicatie met de PROFICLOUD. Voor de directe besturing van Axioline-I/O's. Met 2 Ethernet-interfaces en programmeermogelijkheid volgens IEC 61131-3. Compleet met connector en coderingsveld

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Geïntegreerde UPS voor het gericht uitschakelen van de applicatie
Verhoogde EMC-bestendigheid
2x Ethernet-interfaces (geïntegreerde switch)
SD-kaart tot 2 GB als optioneel steekbaar parametreergeheugen
Webserver HTML5 en JAVA
Configuratie via USB
Max. 63 AXIO I/O-modulen direct koppelbaar
Ondersteuning van vele protocollen, zoals: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP etc.
Cloud-besturing voor decentrale toepassing van I/O's
Gratis engineering met PC Worx Express (IEC 61131-3)