De modulaire compacte besturing AXC 3050 voor het Axioline-I/O-systeem is snel, robuust en eenvoudig – dat wil zeggen: consequent ontworpen met het oog op maximale performance, eenvoudige bediening en toepassing in ruwe industriële omgevingen.
AXC 3050
-
Besturing
2700989
Axiocontrol voor de directe besturing van Axioline F I/O's. Met 3 Ethernet-interfaces voor extra koppeling van decentrale I/O's via PROFINET, Modbus/TCP of TCP/IP. Programmering volgens IEC 61131-3. Inclusief connector en coderingsveld.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Producttype | Besturing |
| Productfamilie | Axiocontrol |
| bouwvorm | modulair |
| Display | |
| Diagnosedisplay | nee |
| Besturingssysteem | Windows® Embedded Compact 7 |
| processor | Intel®Atom® E660, 1x 1,3 GHz |
| IEC-61131-runtime-systeem | |
| programmeergeheugen | 4 Mbyte |
| remanent datageheugen | 128 kByte |
| Datageheugen | 8 Mbyte |
| Aantal databouwstenen | afhankelijk van het datageheugen |
| Aantal besturingstaken | 16 |
| Aantal besturingstaken | 16 |
| systeemgrenzen Controller | |
| Aantal procesdata (Axioline in-/uitgangsgegevens) | max. 8192 Bit (per station) |
| Aantal procesdata (Axioline ingangsgegevens) | max. 4096 Bit (Axioline F-localbus (input)) |
| Aantal procesdata (Axioline uitgangsgegevens) | max. 4096 Bit (Axioline F-localbus (output)) |
| Aantal deelnemers (Axioline) | max. 63 (per station) |
| Aantal Aansluitbare localbusdeelnemers (Axioline) | max. 63 (Houd rekening met stroomopname) |
| PROFINET | |
| moduulfunctie | PROFINET-controller, PROFINET-device |
| specificatie | Version 2.3 |
| Conformance Class | B |
| update-rate | min. 1 ms (16 deelnemers) |
| min. 2 ms (32 deelnemers) | |
| min. 4 ms (64 deelnemers) | |
| min. 8 ms (32 deelnemers) | |
| min. 16 ms (256 deelnemers) | |
| Aantal deelnemers (PROFINET-Controller) | max. 256 (aan de PROFINET-controller) |
| Device ID | 0095hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| functie | |
| Diagnosedisplay | nee |
| Redundantiefunctie | ja |
| Aanwijzing redundantiefunctie | applicatieve systeemredundantie mogelijk |
| veiligheidsfunctie | nee |
| Programmeergegevens | |
| registerlengte (master) | 1482 byte |
| Functionaliteit | |
| programmeertool | PC Worx |
| ondersteunde programmeertalen | Instruction List (IL) |
| Sequential Function Chart (SFC) | |
| Ladder Diagram (LD) | |
| Function Block Diagram (FBD) | |
| Structured Text (ST) | |
| Systeemeisen | |
| configuratietool | Config+ vanaf verzie 1.01 |
| diagnosetool | DIAG+ |
| runtime-systeem | eCLR |
| applicatie-interface | OPC |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | max. 9,8 W |
| Voeding | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| rimpel | ± 5 % |
| stroomopname maximaal | max. 976 mA (met 2 A bij Ubus voor de I/O's en UL = 24 V) |
| stroomopname typ. | typ. 408 mA (zonder I/O's en UL = 24 V) |
| Realtime klok | |
| realtime klok | ja |
| Potentialen: voeding van de logicaspanning UL (vanuit UL wordt de voeding van de Axioline F-localbus UBus gerealiseerd) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 976 mA (met 2 A bij Ubus voor de I/O's en UL = 24 V) |
| Stroomopname | typ. 408 mA (zonder I/O's en UL = 24 V) |
| opgenomen vermogen | max. 23,5 W (2,0 A aan Ubus, UL = 24 V) |
| Potentialen: voeding van de Axioline F-localbus (UBus) | |
| voedingsspanning | 5 V DC (via bussokkelmoduul) |
| voeding | 2 A |
| Potentialen | |
| voedingsspanning | 24 V DC -15 % / +20 % (volgens EN 61131-2) |
| tellers: | |
| benaming ingang | counteringang voor 24 V-signalen |
| Aantal ingangen | max. 2 (via willekeurige digitale ingangen van de Axioline F-modulen) |
| ingangsfrequentie | max. 100 kHz (met AXL F DI16/1 HS 1H-moduul) |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Axioline F-stiftconnector | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Webserver | ja |
| Ethernet | |
| bussysteem | RJ45 |
| Aantal interfaces | 3 |
| Aansluitmethode | RJ45-Bus |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Aantal kanalen | 3 |
| Axioline F-localbus | |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | Bus base module |
| overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| parametrering/bediening/diagnose | |
| bussysteem | USB |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | micro USB type B |
| overdrachtssnelheid | max. 115,2 kBit/s |
| Aantal kanalen | 1 |
| Service | |
| bussysteem | USB |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | USB type A, bus |
| Breedte | 100 mm |
| Hoogte | 125,9 mm |
| diepte | 74 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | De diepte geldt bij toepassing van een montagerail TH 35-7,5 (volgens EN 60715) |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 60 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| schok (bedrijf) | 10g (Continue schoktest conform DIN EN 60068-2-27) |
| trillingen (bedrijf) | 5g |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (tot 4500 m boven zeeniveau) |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| conformiteit met EMC-richtlijnen | Controle van de stoorvastheid conform EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Ontlading van statische elektriciteit (ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 Criterium B, ±6 kV contactontlading, ±8 kV luchtontlading |
| Controle van de stoorvastheid conform EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Elektromagnetische velden EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Criterium A, veldsterkte: 10 V/m | |
| Controle van de stoorvastheid conform EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Snelle transiënten (Burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Criterium B, ±2 kV | |
| Controle van de stoorvastheid conform EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Transiënte overspanning (Surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Criterium B, voedingskabels DC: ±0,5 kV/±0,5 kV (symmetrisch/asymmetrisch), veldbuskabelscherm: ±1 kV | |
| Controle van de stoorvastheid conform EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Storingen via voedingsleidingen EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Criterium A, testspanning 10 V | |
| Controle van de stooremissie volgens EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 Zendstooreigenschappen EN 55022 Klasse A |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2700989 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRAAEC |
| Productcode | DRAAEC |
| GTIN | 4046356731201 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 461,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 444 g |
| Douanetariefnummer | 85371091 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 10,12 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
SD FLASH 512MB - Programma-/configuratiegeheugen 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Programma-/configuratiegeheugen 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Programma-/configuratiegeheugen 2701801
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Programma-/configuratiegeheugen 2701800
-
SD FLASH 2GB - Programma-/configuratiegeheugen 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Programma-/configuratiegeheugen 2701190
-
PC WORX BASIC LIC - Programmeersoftware 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Programmeersoftware 2985385
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Driver- en interface-software 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Driver- en interface-software 2402686
-
AXC BS - Busaansluitconnector 2701582
-
AXL CN S/UL - Connector 2701421
Uw voordelen
PROFINET-controller en PROFINET-device
Geheugenuitbreiding met max. 2 GB met steekbare SD-kaart mogelijk
3 onafhankelijke Ethernet-interfaces
Modbus/TCP-Client
Geïntegreerde FTP en HTML5-webserver
Ondersteuning van vele protocollen, zoals: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP etc.
Geïntegreerde UPS voor het gericht uitschakelen van de applicatie
Maritieme toelatingen (GL, DNV, LR, BV, RINA, ABS)
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem