Wetenswaardigheden
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
TG 60 - Behuizing
TG 60
-
Behuizing
2788906
Behuizing voor de montage van overspanningsbeveiligingen
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Behuizing
Afmetingen
Maatschets
Breedte
200 mm
diepte
200 mm
Materiaal
materiaal behuizing
aluminium
Mechanische eigenschappen
Mechanische gegevens
open zijwand
Nee
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
beschermklasse
IP65
Commerciële gegevens
Artikelnummer
2788906
Verpakkingseenheid
1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Productcode
CL211Z
GTIN
4017918071967
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
2,955 kg
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
2,955 kg
Land van herkomst
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie