De aluminium behuizing TG 40 is voorzien van twee keer twee tegenover elkaar liggende kabelwartels Pg13,5. Het deksel wordt met vier roestvaststalen en onverliesbare schroeven op de behuizing bevestigd. De TG 40 wordt geleverd met een NS 35/7,5-montagerail. Elke montagerail biedt plaats aan vijf beveiligingselementen met een breedte van 17,5 mm. beschermklasse: IP65. IEC 529/EN 60529/DIN VDE 0470-1. Montagebreedte 5 TE.
TG 40
-
Behuizing
2788896
Behuizing voor de montage van overspanningsbeveiligingen