Videobewaking
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
SB-Z0043 - Behuizing voor ronde connector
SB-Z0043
-
Behuizing voor ronde connector
1305071
Behuizing voor M40-hybride-koppelconnectoren
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Behuizing voor ronde connectoren
Materiaal
materiaal behuizing
Metaal
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-40 °C ... 115 °C
Commerciële gegevens
Artikelnummer
1305071
Verpakkingseenheid
2 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
48 Stuks
Aanwijzing
Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode
ABRCET
Productcode
ABRCET
GTIN
4063151553074
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
315,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
275,804 g
Douanetariefnummer
85366990
Land van herkomst
DE
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27440224
ECLASS-15.0
27440224
ETIM
ETIM 10.0
EC003556
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie