M23-0000000WB00S-SIG
-
Behuizing voor ronde connector
1554116
Apparaatconnectorbehuizing frontpaneel, serie: M23 PRO Signaal, recht, voor standaard- en ONECLICK-snelvergrendeling, 4x Ø 2,7, Opmerking: alleen te gebruiken in combinatie met contactblokken uit de toebehoren; voor veiligheidsaanwijzingen en montageaanwijzingen, zie referentieartikel 1629082 (krimpversie) of 1339329 (soldeerversie)
Productdetails
| bestelinformatie: | contactblokken separaat bestellen |
| Producttype | Behuizing voor ronde connectoren |
| behuizing | |
| uitvoering | Flensbehuizing |
| Schroefdraadsoort | M23 |
| Bouwvorm | recht |
| Type vergrendeling | voor standaard- en ONECLICK-snelvergrendeling |
| Pg-wartel | zonder |
| montagetechniek | Voorwandmontage/vierkante flens (4x Ø 2,7 mm) |
| Flanschmaß | 26 mm x 26 mm |
| materiaal behuizing | GD-Zn |
| materiaal afdichting | FKM |
| beschermklasse (gemonteerd) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| Artikelnummer | 1554116 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | ABRABQ |
| Productcode | ABRABQ |
| GTIN | 4067923033214 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 25,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 21,891 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003556 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
M23-12P1N8A0000 - Contactblok 1554822
-
M23-12S2N8A0000 - Contactblok 1554828
-
M23-12P2N8A0000 - Contactblok 1554824
-
M23-17P1N8A0000 - Contactblok 1554829
-
M23-17S1N8A0000 - Contactblok 1554831
-
RC-06P1N8A0000 - Contactblok 1593412
-
RC-06S1N8A0000 - Contactblok 1594013
-
RC-07P1N8A0000 - Contactblok 1594435
-
RC-07S1N8A0000 - Contactblok 1594731
-
RC-09P1N8A0000 - Contactblok 1595375
-
RC-09S1N8A0000 - Contactblok 1596303
-
M23-1RS1N8A0000 - Contactblok 1662906
-
M23-1RP1N8A0000 - Contactblok 1662908
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Kunststof afdekkap 1055753
-
PROT-M23PRO-OT-IP67 - Kunststof afdekkap 1055749
-
M23PRO-VIB-ORING-OR - Afdichtring 1521137
-
M23PRO-VIB-ORING-GN - Afdichtring 1521138
-
RC-17P1N120000 - Contactblok 1601193
-
RC-12P2N120000 - Contactblok 1597867
-
RC-12S2N120000 - Contactblok 1599614
-
RC-06P1N120000X - Contactblok 1240320
-
RC-06S1N120000X - Contactblok 1240393
-
RC-07P1N120000X - Contactblok 1240471
-
RC-07S1N120000X - Contactblok 1240512
-
RC-09P1N120000X - Contactblok 1240549
-
RC-09P2N120000X - Contactblok 1240627
-
RC-09S1N120000X - Contactblok 1240639
-
RC-09S2N120000X - Contactblok 1240713
-
RC-12P1N120000X - Contactblok 1240736
-
RC-12P2N120000X - Contactblok 1240884
-
RC-12S1N120000X - Contactblok 1240950
-
RC-12S2N120000X - Contactblok 1241095
-
RC-17P1N120000X - Contactblok 1241304
-
RC-17P2N120000X - Contactblok 1241388
-
RC-17S1N120000X - Contactblok 1241391
-
RC-17S2N120000X - Contactblok 1241463
-
RC-19P1N120000X - Contactblok 1241466
-
RC-19S1N120000X - Contactblok 1241521
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem