HC-HV 3-AML - Behuizing
HC-HV 3-AML
-
Behuizing
1773569
HEAVYCON-aanbouwbehuizing HV3, met lengtebeugel, hoogte: 27 mm
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Opmerking
Algemeen
voor contactblokken HV-HV3
Artikeleigenschappen
Producttype
Behuizingen met beugelvergrendeling
Behuizingstype
Aanbouwbehuizing
toepassing
Standaard
bouwvorm
HV3
Afmetingen
Maatschets
Breedte
43 mm
Hoogte
27 mm
lengte
93 mm
Inbouwmaat
breedte montage-uitsparing
35 mm
lengte montage-uitsparing
64 mm
Materiaal
materiaal afdichting
NBR
CR
materiaal behuizing
Spuitgietaluminium
materiaal behuizingsoppervlak
poedercoating, grijs
materiaal vergrendelingsbeugel
roestvaststaal, greep: PA
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
beschermklasse
IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-40 °C ... 125 °C
Commerciële gegevens
Artikelnummer
1773569
Verpakkingseenheid
10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Productcode
AF7AAB
GTIN
4017918037758
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
99,52 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
99,52 g
Land van herkomst
DE
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27440202
ECLASS-15.0
27440202
Toelatingen
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie