Videobewaking
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
HC-D 15-AML - Behuizing
HC-D 15-AML
-
Behuizing
1772379
HEAVYCON-aanbouwbehuizing D15, met lengtebeugel, hoogte: 26 mm
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Opmerking
Algemeen
voor contactblokken HC-D15, A10
Artikeleigenschappen
Producttype
Behuizingen met beugelvergrendeling
Behuizingstype
Aanbouwbehuizing
toepassing
Standaard
bouwvorm
D15
Afgeschermd
nee
Pg-wartel
zonder
Afmetingen
Maatschets
Breedte
30,5 mm
Hoogte
26 mm
lengte
81 mm
Inbouwmaat
breedte montage-uitsparing
24 mm
lengte montage-uitsparing
57,5 mm
Materiaal
materiaal afdichting
CR
materiaal behuizing
Spuitgietaluminium
materiaal behuizingsoppervlak
poedercoating, grijs
materiaal vergrendelingsbeugel
staal, verzinkt
Mechanische eigenschappen
Mechanische gegevens
type vergrendeling
beugels
Montage
Montage-instructie
De vlakke afdichting wordt gesloten geleverd. De benodigde uitsparing wordt pas bij de montage aangebracht.
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
beschermklasse
IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-40 °C ... 125 °C
Commerciële gegevens
Artikelnummer
1772379
Verpakkingseenheid
10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Productcode
AF7AAE
GTIN
4017918037048
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
140,58 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
89,93 g
Land van herkomst
DE
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27440202
ECLASS-15.0
27440202
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie