WP 4070-WVRS - Web-Panel
1148694

Web-Panel, 17.8 cm / 7"-TFT display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 480 pixel (WVGA), 262144 kleuren, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Yocto/Linux®, Chromium Browser, zonder bussysteem

Productdetails








Compatibele producten

Uw voordelen

Eenvoudige inbedrijfstelling - alleen IP- en URL-invoer nodig
Flexibel dankzij open webstandaard en vrije keuze van webserver resp. visualiseringssoftware
Dankzij HTML5 geen veiligheidsupdates voor JAVA of Flash-plug-ins noodzakelijk
Optimaal voor toepassing met PLCnext Engineer of CODESYS
Embedded Linux-besturingssysteem
Visualisering van zelf geprogrammeerde JavaScript-toepassingen mogelijk
Veilige communicatie dankzij beveiligde dataoverdracht met SSL-datacodering