WP 15T - Web-Panel
2700935

Web-Panel, 38.1 cm / 15"-TFT display (analoog-resistief (polyester)), 1024 x 768 pixel (XGA), 65536 kleuren, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, zonder bussysteem.

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Energiezuinig door led-achtergrondverlichting
Eenvoudige apparaatverwisseling - het visualiseringsproject is opgeslagen op de PLC (webserver)
Display leverbaar met afmetingen van 8,9 cm (3,5") tot 38,1 cm (15")
Korte inbedrijfstellingstijd
Eenvoudige montage, geringe inbouwdiepte en compacte bouwvorm
Microbrowser (WebVisit-client) standaard in alle apparaten geïntegreerd