WP 10T
-
Web-Panel
2700934
Web-Panel; 26.4 cm / 10.4"-TFT display (analoog-resistief (polyester)); 800 x 600 pixel (SVGA); 65536 kleuren; Processor: Arm9™, 200 MHz; interfaces: 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45; besturingssysteem: Windows® CE 5.0; Software: MicroBrowser; zonder bussysteem
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Energiezuinig door led-achtergrondverlichting
Eenvoudige apparaatverwisseling - het visualiseringsproject is opgeslagen op de PLC (webserver)
Microbrowser (WebVisit-client) standaard in alle apparaten geïntegreerd
Display leverbaar met afmetingen van 8,9 cm (3,5") tot 38,1 cm (15")
Korte inbedrijfstellingstijd
Eenvoudige montage, geringe inbouwdiepte en compacte bouwvorm