WP 06T/WT - Web-Panel
2400163

Rugged-Web-Panel, 14.5 cm / 5.7"-TFT display (analoog-resistief (GFG), antireflectiecoating), 320 x 240 pixel (QVGA), 65536 kleuren, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, zonder bussysteem.

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

UV-bestendigheid
Uitgebreid temperatuurbereik -20 °C ... +70 °C
Hoge beschermklasse: IP67 (voorzijde)
Zeer slijtvaste voorzijde
Hoge chemische bestendigheid (glas touch)
Eenvoudige apparaatverwisseling - het project is opgeslagen op de PLC
Sunlight readable display
Energiezuinig door led-achtergrondverlichting
Neutrale voorzijde
Eenvoudige montage, geringe inbouwdiepte en compacte bouwvorm
Korte inbedrijfstellingstijd