TPM 3154 - Touch-Panel
2404525

maritiem-Touch-Panel, 39.05 cm / 15.4"-TFT display (analoog-resistief (polyester)), 1280 x 800 pixel (WXGA), 65536 kleuren, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / MicroBrowser, zonder bussysteem / DualCAN

Productdetails








Uw voordelen

Akoestische waarschuwing door geïntegreerde claxon
Flexibele communicatie, ook met externe systemen
Potentiaalvrije uitgang voor externe signaalgevers
Certificering voor kompasveilige afstand volgens DIN EN 60945
Licht absorberende frontplaten
Dimbare achtergrondverlichting