TPM 3120
-
Touch-Panel
2404522
maritiem-Touch-Panel, 30.7 cm / 12.1"-TFT display (analoog-resistief (polyester)), 1280 x 800 pixel (WXGA), 65536 kleuren, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / MicroBrowser, zonder bussysteem / DualCAN
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Akoestische waarschuwing door geïntegreerde claxon
Flexibele communicatie, ook met externe systemen
Potentiaalvrije uitgang voor externe signaalgevers
Certificering voor kompasveilige afstand volgens DIN EN 60945
Licht absorberende frontplaten
Dimbare achtergrondverlichting