TP 3105T PB - Touch-Panel
2700917

Touch-Panel, 26.4 cm / 10.4"-TFT display (resistief industrieel touchscreen), 800 x 600 pixel (SVGA), 65536 kleuren, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, PROFIBUS DP.

Productdetails








Uw voordelen

Visu+ RT en AX OPC-server standaard in alle modulen geïntegreerd
Display leverbaar met afmetingen van 14,5 cm (5,7") tot 30,7 cm (12,1")
Energiezuinig door led-achtergrondverlichting
Uitbreidbaar met externe CF-kaart
Eenvoudige montage, geringe inbouwdiepte en compacte bouwvorm
Korte inbedrijfstellingstijd