TP 3070W/P - Touch-Panel
2403459

Touch-Panel, 17.8 cm / 7"-TFT display (projectief-capacitief (PCAP)), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 miljoen kleuren, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, zonder bussysteem.

Productdetails








Compatibele producten

Uw voordelen

Mobiele toegang tot de installatie met de app Visu+ mobile
Robuust en stabiel door voor industriële toepassing geschikt glasfront
Snelle reactietijd en beeldwisseling dankzij krachtige processor
Flexibele koppeling aan externe systemen dankzij diverse drivers
Geïntegreerde visualiseringssoftware Visu+