TP 3057V/WT-65 - Touch-Panel
1044278

Rugged-Touch-Panel met 14,5 cm / 5,7”-TFT-display (analoog-resistief (GFG)), 640 x 480 pixels (VGA), beschermklasse: IP65 (front), breed temperatuurbereik, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 en gebruikerssoftware Visu+.

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Resistent tegen UV- en infrarood-straling
Bestand tegen omgevingsinvloeden als zoutnevel, termieten en chemicaliën
Weersbestendig
Sunlight readable display
Te bedienen met werkhandschoenen