TP 3057V - Touch-Panel
2400453

Touch-Panel, 14.5 cm / 5.7"-TFT display (analoog-resistief (polyester)), 640 x 480 pixel (VGA), 262144 kleuren, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / AX OPC Server, zonder bussysteem.

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Akoestische waarschuwing door alarmering via geïntegreerde zoemer (85 dB)
Energiezuinig door led-achtergrondverlichting
Visu+ RT en AX OPC-server standaard in alle modulen geïntegreerd
Eenvoudige IP-adrestoewijzing en actieve bewaking van de verbinding dankzij PROFINET-Device volgens Conformance Class B
Display leverbaar met afmetingen van 14,5 cm (5,7") tot 39,05 cm (15,4")
Veelzijdige communicatiemogelijkheden door verschillende drivers, ook met externe systemen
Eenvoudige montage, geringe inbouwdiepte en compacte bouwvorm
Korte inbedrijfstellingstijd