TP 1070T/703000
-
Touch-Panel
2701167
Touch-Panel, 17.8 cm / 7"-TFT display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 kleuren, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSDiag, zonder bussysteem
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudige apparaatverwisseling, omdat het project op de PLC is opgeslagen
Geringe onderhoudskosten, omdat projecten slechts eenmaal hoeven te worden aangepast
Eenvoudige montage, geringe inbouwdiepte en compacte bouwvorm
Korte inbedrijfstellingstijd