TP 04M CN - Touch-Panel
2700673

Touch-Panel, 9.7 cm / 3,8"-FSTN display (analoog-resistief (polyester)), 320 x 240 pixel (QVGA), 5 grijstinten, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, zonder bussysteem.

Productdetails








Uw voordelen

Display leverbaar met afmetingen van 8,9 cm (3,8") tot 38,1 cm (15")
Visu+ RT en AX OPC-server standaard in alle modulen geïntegreerd
Energiezuinig door led-achtergrondverlichting
Eenvoudige montage, geringe inbouwdiepte en compacte bouwvorm
Korte inbedrijfstellingstijd
Geringe onderhoudskosten, omdat projecten slechts eenmaal hoeven te worden aangepast