PT 4X1-OC-BE - Basiselement overspanningsbeveiliging
2800614

doorsnede
aansluitmethode

Basiselement voor beveiligingssteker PT met beveiligingsschakeling voor 4-aderige éénzijdig geaarde signaalcircuits, zonder brug tussen de aansluitingen 3-4 (GND) en 9-10, montage op NS 35/7,5 en NS 35/15, zonder polarisatie, moduulbreedte: 17,5 mm

Productdetails








Uw voordelen

Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker