GE 35/2
-
Apparatenklem
3071065
Apparatenklem, nominale spanning: 630 V, nominale stroom: 125 A, aantal aansluitingen: 4, aantal polen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 35 mm2, doorsnede: 0,75 mm2 - 35 mm2, montagetechniek: direct vastschroeven, kleur: grijs
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Vingeraanrakingsveilig
Montage met twee schroeven per blok