US-EMP (35X9) CUS - Inklikschildjes
0830845

Inklikschildjes, kaart, wit (RAL 9010), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, Aantal afzonderlijke schildjes : 45, hoogte tekstveld: 9 mm, breedte tekstveld: 35 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De voorgestanste coderingen kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden
De matten bieden ruimte voor functieteksten
De UniSheet-coderingsfamilie US-EMP ... biedt coderingshulzen voor montage in aanwezige schildjeshouders CARRIER EMP ...