US-EMLP (52,5X15) RD CUS
-
Kunststof schildje
0830382
Kunststof schildje, kaart, bestelbaar: als kaart, rood (RAL 3001), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 18, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 52,5 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Alle apparatencoderingen US-EMLP ... zijn ook leverbaar met codering volgens klantspecificaties
Brandbaarheidsklasse van het pvc komt overeen met V0 conform UL 94